Dokument herunterladen () von 20

170M2621

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 400 V, Größe: 00, Stirnkennmelder, DIN 43653, /80 Optische Anzeige

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M2621
Produkt Länge/Tiefe
98 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
230.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590442312
UPC
051712799584

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
125000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder
Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren