Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 690 V, DIN 00, gR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, spannungsführende Grifflasche
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M2663
|
| Produkt Länge/Tiefe |
98 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
28 mm
|
| Produktgewicht |
221 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590442398
|
| UPC |
051712812238
|
| Modellcode |
FUSE 80A 690V 00TN/80 GR
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Löschen (12T) |
2100 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
TN/80 Typ T Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
00
|