Dokument herunterladen () von 20

170M3362
Modellcode: FUSE 100A 690V 1*EK/76 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 102 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3362
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
124 mm
Produktgewicht
705 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590447270
UPC
051712255752
Modellcode
FUSE 100A 690V 1*EK/76 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
2450 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Französisches Design
EKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren