Dokument herunterladen () von 20

170M3745
Modellcode: FUSE 250A 1250V 1*FKE/115AR CU

Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 156 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3745
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
152 mm
Produktgewicht
869 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
CSA Certified
EAN
5027590515740
UPC
051712257121
Modellcode
FUSE 250A 1250V 1*FKE/115AR CU

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
54500 bei 1000 V, 73000 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren