Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3975
|
| Produkt Länge/Tiefe |
138 mm
|
| Produkthöhe |
61 mm
|
| Produktbreite |
43 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590450744
|
| UPC |
051712678964
|
| Modellcode |
FUSE 400A 1000V 1*KN/110 AR
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
| Abschaltleistung |
125 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
250000 bei 1000 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
KN/110 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
*1
|