Dokument herunterladen () von 20

170M4466

Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 690 V, Größe 1, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4466
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
397 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590520119
UPC
051712258968

Electrical data

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
350000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren