Dokument herunterladen () von 20

170M4664

Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, Größe 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder, 90 mm Stichmaß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4664
Produkt Länge/Tiefe
245 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
184.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5027590453820
UPC
051712259453

Electrical data

Stromstärkewert
500 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
170000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren