Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5194
|
| Produkt Länge/Tiefe |
284 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
175 mm
|
| Produktgewicht |
634 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590456111
|
| UPC |
051712260442
|
| Stromstärkewert |
500 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
285000 bei 1000 V, 380000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
48000
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
95 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
TN/110 Typ T Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |