Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5289
|
| Produkt Länge/Tiefe |
280 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
180 mm
|
| Produktgewicht |
657 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| EAN |
5027590456593
|
| UPC |
051712584036
|
| Stromstärkewert |
800 A
|
| Betriebsspannung |
1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
|
| Sicherungsgröße |
2
|