Dokument herunterladen () von 20

170M5310

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 500A 690V HS a.c. 2E/91 AR UC SICHERUNG

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5310
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
656.6666667 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5704057028943
UPC
051712260879

Electrical data

Stromstärkewert
500 A
Betriebsspannung
700 V (UL), 690 V (IEC)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
145000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Französisches Design
-E/- Typ T Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren