Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, Größe 2, 61 x 77 x 51 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5410
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
124 mm
|
| Produktgewicht |
308.5 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590457002
|
| UPC |
051712793001
|
| Stromstärkewert |
500 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
145000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
B/ Optische Kennmelder |
| Sicherungsgröße |
2
|