Dokument herunterladen () von 20

170M6259

Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6259
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
58 mm
Produktgewicht
948 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5996516018675
UPC
051712263603

Electrical data

Stromstärkewert
550 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
135000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
KN/110 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren