Dokument herunterladen () von 20

170M6339
Modellcode: FUSE 350A 1250V 3BKN/75 AR CU

Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6339
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
1126 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590461795
UPC
051712263856
Modellcode
FUSE 350A 1250V 3BKN/75 AR CU

Electrical data

Stromstärkewert
350 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
81500 bei 1000 V, 110000 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren