Dokument herunterladen () von 20

170M6564
Modellcode: FUSE 1000A 690V 3GKN/50 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6564
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
863 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5027590462952
UPC
051712814430
Modellcode
FUSE 1000A 690V 3GKN/50 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
1000 A
Betriebsspannung
690 V, 700 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
945000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
GKN/Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren