Dokument herunterladen () von 20

170M6681

Sicherungseinsatz, superflink, 1500 A, AC 800 V, Größe 3, 76 x 90 x 141 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6681
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1315 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
EAN
5996516020388
UPC
051712592208

Electrical data

Stromstärkewert
1500 A
Betriebsspannung
800 V
Abschaltleistung
125 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren