Dokument herunterladen () von 20

170M6711

Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 690 V, Größe 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6711
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1209 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5996516020456
UPC
051712793063

Electrical data

Stromstärkewert
700 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
300000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FU/115 Ohne Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren