Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 690 V, Größe 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6712
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
984 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5996516020463
|
| UPC |
051712816687
|
| Modellcode |
FUSE 800A 690V 3FU/115 AR UC
|
| Stromstärkewert |
800 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
465000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FU/115 Ohne Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
3
|