Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 1400 V, Größe 3, 76 x 92 x 125 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6723
|
| Produkt Länge/Tiefe |
286 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
165 mm
|
| Produktgewicht |
1893 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| EAN |
5996516020548
|
| UPC |
051712236782
|
| Modellcode |
FUSE 1000A 1400V 3BKN/125 AR UR
|
| Stromstärkewert |
1000 A
|
| Betriebsspannung |
1400 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
|
| Sicherungsgröße |
3
|