Dokument herunterladen () von 20

170M6746

Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6746
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1.301 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
CSA Certified
EAN
5996516020623
UPC
051712265430

Electrical data

Stromstärkewert
800 A
Betriebsspannung
1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
995000 bei 1000 V, 1300000 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren