Dokument herunterladen () von 20

170M6764

Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6764
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
984 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5996516020708
UPC
051712265546

Electrical data

Stromstärkewert
1000 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
945000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren