Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 690V, 550A, 200 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Din 43-620 Endblatt X Din 43-620 Endblatt, Klasse aR
| Produktname | 
                                                Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
                                             | 
| Katalognummer | 
                                                170M6809D
                                             | 
| Produkt Länge/Tiefe | 
                                                150 mm
                                             | 
| Produkthöhe | 
                                                87 mm
                                             | 
| Produktbreite | 
                                                71 mm
                                             | 
| Produktgewicht | 
                                                1115 g
                                             | 
| Einhaltung(en) | 
                                                CE-Kennzeichnung  RoHS-konform | 
| Zertifikat(e) | 
                                                IEC-Einstufung  UL Recognized | 
| EAN | 
                                                5027590252621
                                             | 
| UPC | 
                                                051712335225
                                             | 
| Stromstärkewert | 
                                                550 A
                                             | 
| Betriebsspannung | 
                                                690 V (IEC), 700 V (UL)
                                             | 
| Abschaltleistung | 
                                                200 kAIC
                                             | 
| Klasse | 
                                                Klasse aR
                                             | 
| Löschen (12T) | 
                                                140000 bei 660 V
                                             | 
| Anwendung | 
                                                Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
                                             | 
| Sicherungstyp | 
                                                DIN 43620  Blattsicherung | 
| Sicherungsgröße | 
                                                3
                                             |