Dokument herunterladen () von 20

170M6814D

Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6814D
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
87 mm
Produktbreite
71 mm
Produktgewicht
1112 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5027590463287
UPC
051712335270

Electrical data

Stromstärkewert
1000 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
985000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43620
Blattsicherung
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren