Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171316
SL4-L24-W

Eaton Moeller® series SL4 Dauerlichtmodul, weiß, LED, 24 V

Listenpreis EUR76.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Dauerlichtmodul
Katalognummer
171316
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.042 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60529
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
UL
UL 508
EAN
4015081678563
Modellcode
SL4-L24-W

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
24 V

Merkmale und funktionen

Farbe
Sonstige
Gehäusefarbe
Schwarz
Funktionen
Dauerlicht
Lichtmodule
LED
Anzahl der Module
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel)

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Stromverbrauch
50 mA, bei 24 V AC/DC
Schutzart
IP66
NEMA 4
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h
Lichtart
Dauerlicht
Material
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Typ
Dauerlichtmodul
Spannungsart
AC/DC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.