Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171345
SL4-BL120-R

Eaton Moeller® series SL4 Blinklichtmodul, rot, LED, 120 V

Listenpreis EUR107.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Blinklichtmodul
Katalognummer
171345
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.043 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529
UL
CSA Class No.: NKCR7
CE
UL File No.: E29184
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL 508
IEC/EN 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
EAN
4015081678808
Modellcode
SL4-BL120-R

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Bemessungswerte

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
120 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
110 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
0 V

Merkmale und funktionen

Farbe
Rot
Gehäusefarbe
Schwarz
Funktionen
Blinker light
Lichtmodule
LED
Anzahl der Module
max. 5 (mit Standardsockel)
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Stromverbrauch
45 mA (bei 110/120 V AC)
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Blinkfrequenz
2 Hz
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h
Lichtart
Funktion Rundumlicht
Material
Kappe: Polycarbonat (PC)
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Typ
Blinklichtmodul
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.