Dokument herunterladen () von 20

171509
Modellcode: ZSD-OKA-EHZ

ZSD-OKA-EHZ. Opt. Kommunikationsadapter

Listenpreis EUR80.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
171509
Produkt Länge/Tiefe
12.6 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
13.4 mm
Produktgewicht
0.021 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081679904
Modellcode
ZSD-OKA-EHZ

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Kunststoff

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.