Dokument herunterladen () von 20

171919
Modellcode: DX-BR040-3K1

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 40 Ω, 3,1 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Listenpreis EUR538

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
171919
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
11 kg
Zertifikat(e)
C22.2
UL
UL report applies to both US and Canada
UL508
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
EAN
4015081684182
Modellcode
DX-BR040-3K1

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP00
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Electrical rating

Nennspannung - max.
1000 V

Design verification

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag