Dokument herunterladen () von 20

172288
Modellcode: DX-EMC34-250

Eaton DX Funkentstörfilter, dreiphasig, ULN= max. 520 + 10% V, 250 A, verwendbar für: DA1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Funkentstörfilter
Katalognummer
172288
Produkt Länge/Tiefe
220 mm
Produkthöhe
525 mm
Produktbreite
155 mm
Produktgewicht
13.2 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
UL 1283
IEC/EN 61800-3
EN 50178
UL File No.: E192040
UL
EAN
4015081688487
Modellcode
DX-EMC34-250

Features & Functions

Anzahl der Phasen
3

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DA1
DG1

Climatic environmental conditions

Höhenlage
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten.
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Connection

Anschlussart
Schraubklemme, PE-Bolzen

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
250 A

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag