Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, +Schlüsselschloss, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
172531
|
| Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
| Produkthöhe |
135 mm
|
| Produktbreite |
225 mm
|
| Produktgewicht |
0.787 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| EAN |
4015081690770
|
| Modellcode |
NZM2-XTVDKLR
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| Merkmale |
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar Mit Schlüsselschloss |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
Lasttrennschalter Power circuit breaker |
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann Die Türverriegelung kann in der AUS-Position mit einem Vorhängeschloss am Griff nicht umgangen werden Tür wird in der AUS-Position geöffnet, wenn sie nicht verriegelt ist |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Position 0 mit Zylinderschloss und Schlüsseleinschub
mit Türverriegelung Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern |
| Typ |
Zubehör Türkupplungsdrehgriff
|
| Besondere Merkmale |
Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienelementtür Außenwarnschild/Kennzeichnungsschild kann aufgeclipt werden. Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteile. Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich. Verfügbar in zwei Längen
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |