Eaton EU5E SmartWire-DT E/A-Modul, 24 V DC, 4 konfigurierbare digitale Eingänge Pt100 / Pt1000: -100 - +400°C, Ni1000: -50 - +200 °C
Produktname |
Eaton EU5E Zubehör Eingangsmodul
|
Katalognummer |
172560
|
Produkt Länge/Tiefe |
102 mm
|
Produkthöhe |
90 mm
|
Produktbreite |
35 mm
|
Produktgewicht |
0.16 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07 UL File No.: E29184 IEC/EN 61131-2 UL UL Category Control No.: NKCR CSA |
EAN |
4015081691050
|
Modellcode |
EU5E-SWD-4PT-2
|
Elektrische Anschlussart |
Flacher Steckanschluss
|
Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Analogausgänge konfigurierbar Eingang, Widerstandsthermometer Analogeingänge konfigurierbar |
Ausstattung: |
Temperatursensoren PT100, PT1000 und Ni1000
Anzeigemodus für Temperaturen (°C, °F, Rohwert) |
Funktionen |
Einstellbare Parametereinstellungen
Zum Anschluss von analogen I/O-Signalen |
Stromverbrauch |
22 mA, SmartWire-DT-Netzwerk
|
Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Wand-/Direktmontage möglich Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) |
Überspannungskategorie |
II
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Produktkategorie |
SmartWire-DT Teilnehmer
|
Wiederholgenauigkeit |
0,5 % (Temperatureingänge)
|
Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
Anschlussquerschnitte |
0,25 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse, Anschluss für I/O-Sensor
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), eindrähtig, Anschluss für I/O-Sensor |
Typ |
Analogmodule
|
Spannungsart |
DC
|
Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 |
Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
Betriebstemperatur - min. |
-100 °C
|
Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
Luftentladung |
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
|
Berstimpuls |
2 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 |
Kontaktentladung |
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
|
Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) |
Einströmung |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
|
Funkstörklasse |
Klasse B (EN 55011)
|
Stromstoßbemessung |
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
1 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV |
Verlustleistung |
0,6 W
|
Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
0 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
0 VDC
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
Anschlussart |
Stiftkontakt, 8-polig
Push-in-Klemmen, Versorgung und E/A-Sensor Verbinder: Gerätestecker SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT |
Datenübtrag.rate |
Automatische Einstellung
250 kBit/s, SmartWire-DT |
LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
|
Protokoll |
Andere Bussysteme
|
Station |
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
|
Wandlungszahl |
250ms, Temperatureingänge
|
Eingang |
Eingänge, konfigurierbar (PT100, PT1000, Ni1000)
|
Anzahl Eingänge (analog) |
4
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
Auflösung |
0,1 °C, Temperatureingänge
|
Gesamtfehler |
± 1 %, Temperatureingänge
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Potentialtrennung |
Eingänge zu SmartWire-DT: ja
|
Verpolungsschutz |
Ja
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.6 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|