Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Set für geteilten Aufbau mit Profi+-Komponenten, 200-mm-Fach, für H = 1600 mm
Produktname |
Eaton xEffect xVtl partition
|
Katalognummer |
173666
|
Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
Produkthöhe |
1600 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
4 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
EAN |
4015081700738
|
Modellcode |
XVTL-SF-16-200
|
Ausführung |
Verbinder/Trennsteg
|
Farbe |
Grau
|
Material |
Metall
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
1600 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
RAL-Nummer |
7035
|