Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

174169
Modellcode: N/PE-4-IKA

Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Ersatz oder Erweiterungsklemme, N/PE-4

Listenpreis EUR15.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort IKA-Schraubklemme
Katalognummer
174169
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081706310
Modellcode
N/PE-4-IKA

Delivery program

Typ
  • IKA Industrieverteiler
  • IKA Professional Verteiler
  • IKA Normverteiler
  • Ersatzteile
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Ersatzteil

Additional information

Funktionen
Ersatzteil
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
IP2X-Schraubklemme
IKA Industrieverteiler
IKA Normverteiler
Zusatzausrüstung
IKA Professional Verteiler
Ersatzteile

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.