Dokument herunterladen () von 20

174211
Modellcode: IKA-3/54-OT

Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Normverteiler, IP65 ohne Klemmen, 3/54-OT

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort IKA Standard Serie
Katalognummer
174211
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
586 mm
Produktbreite
418 mm
Produktgewicht
3.52 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24
EN 62208
EAN
4015081706730
Modellcode
IKA-3/54-OT

Delivery program

Typ
  • Basisgerät
  • IKA Normverteiler
  • Installationsverteiler
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical data - electrical

Nennspannung bei AC
415 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical data - mechanical

Verschlusstyp
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
18
Montageart
Aufbau
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz)
Material
ABS (Kunststoff)
Schutzart
IP65
IK08 (Schlagfestigkeit)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
18
Anzahl der Reihen
3
Anschlusstechnik
Ohne Klemmen
Einbautiefe
70 mm
Einbauhöhe
0 mm
Einbaubreite
0 mm
Interne Tiefe
60 mm
Kabeleinführungsposition
Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Material Schutzabdeckung
Plastik

Temperaturre-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
45 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
91 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,3 kV
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
Additional information

Ausstattung:
Grundgerät
Verschlussschrauben plombierbar
Gerätetragschiene
Verschlusskappen
Stromkreisbezeichnung
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • IP65
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, grau (RAL 7035)
Benutzt mit
IKA Normverteiler
Basisgerät
Installationsverteiler

Produktspezifikation exportieren