Dokument herunterladen () von 20

177850
Modellcode: FRBM6-B25/1N/003-G/A

Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M RCBO – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-/LS-Schalterkombination, 25A, 30mA, Leitungsschutzschalter B Auslösecharakteristik, 1-polig + N, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: G/A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
177850
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.216 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081724239
Modellcode
FRBM6-B25/1N/003-G/A

Lieferprogramm

Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Polzahl
1-polig + N
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Auslösecharakteristik
B
Stromstärkewert
25 A
Bemessungsstrom
25 A
Fehlerstromwert
0.03 A
Typ
FI/LS-Schalter (RCBO)

Technische Daten - elektrisch

Spannungsart
AC
Betriebsspannung
240 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
6 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
6 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (IEC 60947-2)
0 kA
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Abschaltungscharakteristik
kurzzeitverzögert
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2

Technische Daten - mechanisch

Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Einbautiefe
75.5 mm
Montagemethode
DIN-Schiene
Schutzart
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 62439

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
5 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.