Eaton Moeller® series M22 Potentiometer, klassisch, M22, 22,5 mm, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
|
| Katalognummer |
179292
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.019 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
CSA File No.: 2324643 CSA Class No.: 3211-07 CSA UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR UL |
| EAN |
4015081743780
|
| Modellcode |
M22-R-SWD
|
| Typ |
Potentiometer
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Drehzahl - max. |
1
|
| Drehzahl - min. |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Design |
klassisch
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
IP65
NEMA sonsitge |
| Funktionen |
Zum Anschluss an SmartWire-DT
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |