Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179293

Eaton Moeller® series M22 Funktionselement, Potentiometer, Frontbefestigung

Listenpreis EUR48.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Funktionselement
Katalognummer
179293
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
42 mm
Produktbreite
12.5 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 2324643
IEC/EN 61131-2
UL
Kataloghinweise
Funktionselement-SmartWire-DT-Potenziometer
EAN
4015081743797
Modellcode
M22-SWD-R

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
Nicht anwendbar
Verschmutzungsgrad
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.