Eaton Moeller® series M22 LED-Element, zur Kombination mit RMQ-Titan-Bedienelementen M22-..., Frontbefestigung, weiß
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
|
| Katalognummer |
115966
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
42 mm
|
| Produktbreite |
10 mm
|
| Produktgewicht |
0.009 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
CSA File No.: 2324643 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-07 IEC/EN 61131-2 EN 50178 UL UL File No.: E29184 |
| EAN |
4015081157068
|
| Modellcode |
M22-SWD-LED-W
|
| Luftentladung |
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Ausstattung: |
Leuchtmittel
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Berstimpuls |
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
30 V
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.3 W
|
| Farbe |
Weiß
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Befestigungsart |
Frontbefestigung
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Anschlussart |
SWD: Stecker, 8-polig
Frontbefestigung |
| Lampentyp |
LED
|
| Anschlusstechnik |
SmartWire-DT Steckverbinder SWD4-8SF2-5
|
| Kontaktentladung |
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
|
| Überspannungskategorie |
Nicht zutreffend
|
| Anschlusstyp (Hilfsstromkreis) |
Flacher Steckanschluss
|
| Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Schutzart |
IP20
|
| Funktionen |
Zur Kombination mit RMQ-Titan Bedienelementen M22-...
|
| Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) |
| Einströmung |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
9 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
| Station |
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
|