Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RMQ Titan: Modulare Befehls- und Meldegeräte

Die RMQ Titan™-Vorschaltgeräte von Eaton helfen Ihnen dank ihres funktionalen Designs, ihrer Flexibilität und Vielseitigkeit, zuverlässige, ergonomische und flexible Maschinen und Anlagen zu bauen. Die RMQ-Titan-Komponenten vereinen praktische Handhabung und ansprechendes Design auf Schalttafeln oder Schränken und in Hängekonsolen. Die Vorsteuergeräte der Moeller-Serie RMQ Titan M22 und M30 von Eaton sind die beste Lösung für Maschinen- und Schaltschrankbauer.
LEDs
True-Color-LEDs
Modular:
Eine große Auswahl an Frontelementen
Vielseitig:
Unzählige Anwendungsbereiche

Hauptmerkmale

  • Busanbindung mit AS-i
  • Dual- und Multicolor LEDs
  • Konkav geformte Tastenelemente
  • Einbaudurchmesser 22,3 mm oder 30 mm, gilt auch für die flache Ausführung
  • Schnelles und nachträgliches Ändern der Schaltfunktionen tastend/rastend bei allen Wahltasten und Codierelementen
  • Schutzart: IP65/IP66/IP69K
  • Bis zu sechs aufschnappbare Kontaktelemente pro Meldegerät
  • Einfaches Umstellen auf Rast- oder Tastfunktion bei allen rastenden Drucktasten
  • Weltweit einsetzbar dank UL/CSA, IEC, CCC Approbationen

Die M22 RMQ-Titan Befehls- und Meldegeräte sind erhältlich als

Eaton RMQ Titan pilot devices range overview
  • Schalter für gesteuertes Stillsetzen / Not-Stopp-Schalter
  • Leuchtmelder
  • Doppeldrucktaste
  • Leuchtdrucktaster
  • Pilzdrucktaster
  • Wahlschalter
  • Schlüsseltaster
  • 4-fach-Drucktasten
  • Potentiometer und Joysticks
  • Akustikmelder 
Eaton RMQ Titan pilot devices range overview
  • Schalter für gesteuertes Stillsetzen / Not-Stopp-Schalter
  • Leuchtmelder
  • Doppeldrucktaste
  • Leuchtdrucktaster
  • Pilzdrucktaster
  • Wahlschalter
  • Schlüsseltaster
  • Joysticks
  • 4-fach-Drucktasten
  • Potenziometer
  • Akustikmelder 

Die RMQ Titan M22 Befehls- und Meldegeräte bieten doppelte Funktionalität und können sowohl tastend als auch rastend eingesetzt werden. Diese Vielseitigkeit wird durch die Schnellwechseloption ergänzt, mit der sich bei allen Drucktastern der RMQ-Titan-M22-Reihe einfach zwischen tastender und rastender Funktion wechseln lässt.

Resilient und leistungsstark zugleich

Die Einbaubuchse M22-RJ45-CAT6A ermöglicht einen sicheren und einfachen Zugang zur Schaltschranktechnik. Parametrierung, Konfiguration und Programmierung des Schaltschranks werden deutlich vereinfacht. Besonders überzeugend sind die hohe Schutzart von IP65 und die Übertragungsfrequenzen von bis zu 500 MHz, die Ethernet-Anwendungen bis zu 10 Gigabit ermöglichen. Der M22-RJ45-CAT6A gliedert sich nahtlos in das RMQ-Titan-Sortiment ein und lässt sich problemlos in eine Vielzahl von Anwendungen integrieren.

Einfach integriert Clever kommuniziert

Die RMQ-Titan-Reihe bietet neben der Standardverdrahtung auch die einfache Integration in Automatisierungsarchitekturen über Standard-Bussysteme. Die Komplettgeräte lassen sich über integrierte M12- oder M8-Steckverbinder direkt an Feldbussysteme wie AS-i oder SmartWire‑DT anbinden. Das macht die Befehls- und Meldegeräte der RMQ-Familie kommunikationsfähig und sorgt für mehr Effizienz in allen Arbeitsabläufen.

Echte Farbe, echte Qualität, echte LEDs

Unsere farbigen LED-Elemente werden durch die passenden Linsen verstärkt, wodurch das lebendigste und authentischste Licht entsteht. Darüber hinaus können die Tasten dank der zwei- und mehrfarbigen LEDs gleichzeitig unterschiedliche Maschinenzustände anzeigen.

Einfarbige LEDs

  • Weiß
  • Blau
  • Grün
  • Rot
  • Gelb

Lieferbar als Flat-Rear- und SmartWire-DT-Elemente

Eaton white green yellow blue and red LEDs

Dreifarbige LED

Gelb-rot-grün in einem Flat-Rear-Element M22-FLED-RG
Eaton 3 colour green, yellow, red LED M22-FLED-RG

Siebenfarbige LED

Rot, Grün, Gelb, Weiß, Blau, Violett und Türkis in einem LED-Element.

Die RGB-Option ist als Flat-Rear-Element M22-FLED-RGB oder als Smart-Wire-DT-Element M22-SWD-LEDx-RGB erhältlich.

Eaton seven colours LEDs

Einfach konfiguriert. Flexibel beschriftet.

Der Pushbutton-Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl und Kombination verschiedener Befehls- und Meldegeräte des RMQ Sortiments. Dank des integrierten Label Editors können die Geräte flexibel, schnell und kostengünstig kunden- und projektspezifisch laserbeschriftet werden. Der Label Editor unterstützt die Erstellung von kunden- und projektspezifischen Beschriftungen.

Bedienkonzepte für die nächste Maschinengeneration

Die nächste Generation der Maschinenbediener erwartet eine Bedienfläche, die ihren Ansprüchen, die sie auch privat von den mobilen Geräten gewöhnt ist, gerecht wird. Bei der Arbeit halten die neuen Smart Devices nicht nur im Management oder Vertrieb Einzug.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung – Die Eatons Moeller Series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eatons Moeller series ein bewährtes Produktportfolio, das hilft Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.
Produkte
Download Links
X
Download Close