Dokument herunterladen () von 20

1814065
Modellcode: DMV-2000N/3

Eaton Lasttrennschalter DMV, DMV, 2000 A, 3-polig, Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle

Listenpreis €2460

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Lasttrennschalter DMV
Katalognummer
1814065
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
510 mm
Produktbreite
385 mm
Produktgewicht
18.54 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
Lloyds
KEMA
EAC
RoHS
IEC/EN 60204
EAN
8711426422377
Modellcode
DMV-2000N/3

Features & Functions

Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
3-polig

General

Zubehör
  • Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
  • Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.
Farbe des Auslösers
Sonstiges
Betätigertyp
Sonstiges
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
5.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Bodenmontage
Installation der Verteilung

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
1500 mm², Flachanschluss bei Schienen
Schrauben-Größe
M12 x 50 (2 x), Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
40 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
10000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
7272 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
5040 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
2000 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
2000 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
2000 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
2000 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
2000 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
1250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
909 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
630 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
750 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
630 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
630 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
2000 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
50 kA, Kontakte, 1 Sekunde
50 kA

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
58.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
44.75 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2000 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren