Dokument herunterladen () von 20

1814443
Modellcode: DMV-630N/1

Eaton Lasttrennschalter DMV, DMV, 630 A, 3P + N (nicht schaltbar), Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle

Listenpreis EUR975

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Lasttrennschalter DMV
Katalognummer
1814443
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
192 mm
Produktbreite
292 mm
Produktgewicht
4.86 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
KEMA
CE
EAC
Lloyds
VDE 0660
RoHS
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
EAN
8711426318441
Modellcode
DMV-630N/1

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
3-polig + N

General information

Zubehör
  • Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
  • Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.
Farbe des Auslösers
Sonstige
Betätigertyp
Sonstige
Schutzart
NEMA sonsitge
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
5.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Bodenmontage

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M10 x 20, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
28 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
5040 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
4600 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
3496 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
630 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
630 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
630 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
630 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
630 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
630 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
630 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
575 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
437 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
375 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
425 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
425 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Grenzstrom
70 kA (bei In = 1000)
65 kA (bei In = 630)
Durchlassenergie
Max. 4200 kA²s (bei In = 1000)
Max. 3200 kA²s (bei In = 630)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
50 kA bei In = 1000
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
36 kA
36 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
1000/630, Sicherung, Kontakte

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
13.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
17.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
630 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS