Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 3p Rahmenklemme 95–300 mm², Montageplatte, NH2
| Produktname |
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
|
| Katalognummer |
183058
|
| Produkt Länge/Tiefe |
306 mm
|
| Produkthöhe |
134 mm
|
| Produktbreite |
210 mm
|
| Produktgewicht |
3.632 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
|
| EAN |
4015081779857
|
| Modellcode |
XNH2-A400-BT
|
| Merkmale |
Standardmäßig plombierbar
halogenfrei |
| Brennverhalten (UL) |
Selbstauslöschend (UL 94)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
Frontbefestigung |
| Betätigertyp |
Deckelgriff
|
| Farbe |
Grau
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
Grundgerät
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 800 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
22 W
|
| Temperaturbeständigkeit |
125 °C
|
| Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen |
17.8 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
7.3 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
400 A
|
| Gesamtverlustleistung bei Ith ohne Sicherungen |
28 W
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 600
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenklemme
|
| Bemessungsfrequenz |
40 Hz – 60 Hz
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
40 Hz – 60 Hz
|
| Lebensdauer, elektrisch |
200 Schaltvorgänge
|
| Betriebshöhe ohne Derating - max. |
2000 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max. |
34 W
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Bedingte Bemessungskurzschlussleistung |
100 kA (690 V)
120 kA (500 V) |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
800 VAC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
400 A (AC-23B)
400 A (AC-22B) 400 A (AC-21B) 400 A (DC-22B) |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
3 kA
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
400 A
|
| Nennspannung bei AC |
|
| Nennspannung bei DC |
|
| Spannungsprüfung |
Ja, verschiebbare Sichtfenster
|
| Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
120 kA
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
120 kA
|
| Aktivierungstyp |
Abhängige Handbetätigung
|
| Betätigerposition |
Vorderseite
|
| Leitungseinführungstyp |
Sonstiges
|
| Schutzart (Vorderseite) |
Sonstiges
|
| Lebensdauer, mechanisch |
800 Schaltvorgänge
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Ja, optional
|
| Material |
Polyamid
|
| Montageart |
DIN-Schiene
Montageplatte |
| Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
| Größe |
NH2-Sicherung
|
| Geeignet für Sicherungen |
NH2
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
10 mm x 16 mm x 0,8 mm (10x) an Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
40 mm x 10 mm
Max. 48 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10 |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
16 mm x 0,8 mm (6x) x 32 mm x 1 mm (10x) an Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
25 mm² bis 240 mm² an Rahmenklemme
120 mm² bis 240 mm² an Doppelprismenklemme 95 mm² bis 300 mm² (1x) an Rahmenklemme 120 mm² bis 150 mm² (2x) an Doppelprismenklemme |
| Anschlussart |
Rahmenklemme
|
| Schutzart |
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut) IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut) |