Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

183063
Modellcode: XNH32-1-A630

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. NH-Trenner 1p Flanschverbindung M10 max. 240 mm², Montageplatte, Größe NH3, auch für NH2

Listenpreis EUR267

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Katalognummer
183063
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
134 mm
Produktbreite
91 mm
Produktgewicht
1.923 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
EAN
4015081779901
Modellcode
XNH32-1-A630

Delivery program

Typ
Grundgerät
Farbe
Grau
Polzahl
1-polig
Betätigertyp
Deckelgriff

Technical Data - Electrical

Spannungsprüfung
Ja, verschiebbare Sichtfenster
Nennspannung bei AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Nennspannung bei DC
  • 440 V (DC-22B)
  • 250 V (DC-21B)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
120 kA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Bemessungsbetriebsstrom
630 A (DC-21B)
630 A (AC-22B)
630 A (AC-21B)
630 A (AC-23B)
630 A (DC-22B)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3 kA
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
120 kA
Bemessungsfrequenz
40 Hz – 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
40 Hz – 60 Hz
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Zulässige Verlustleistung pro Sicherungseinsatz - max.
48 W
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Lebensdauer, elektrisch
200 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Aktivierungstyp
Abhängige Handbetätigung
Betätigerposition
Vorderseite
Größe
NH2-/NH3-Sicherung
Montageart
Montage­platte
DIN-Schiene
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Material
Polyamid
Schutzart
IP20 (Betriebsstatus, XNH eingebaut)
IP10 (Schaltdeckel offen, XNH eingebaut)
IP2XC (Kontaktschutz, XNH eingebaut)
Schutzart (Vorderseite)
Sonstiges
Anschlussart
Flachanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
21 mm x 1 mm (11x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Bolzendurchmesser an Flachanschluss: M10
Max. 56 mm Kabelschuhbreite am Flanschanschluss
50 mm x 10 mm
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
16 mm x 0,8 mm (6x) x 32 mm x 1 mm (10x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
120 mm² bis 300 mm² an Doppelprismenklemme
120 mm² bis 240 mm² (2x) an Doppelprismenklemme
95 mm² bis 300 mm² (1x) an Rahmenklemme
Auf Anfrage
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Verriegelungsvorrichtung
Ja, optional
Geeignet für Sicherungen
NH3
Lebensdauer, mechanisch
800 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
630 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
22 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
7.3 W
Verlustleistung bei 80% ohne Sicherungen
32.5 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
Temperaturbeständigkeit
125 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Ui = 800 V AC
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
Additional information

Merkmale
halogenfrei
Standardmäßig plombierbar
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Besondere Merkmale
  • Strompfade aus elektrolytischem Kupfer, versilbert
  • Dauerfunktion (Bemessungsbetriebsart)
Geeignet für
Bodenmontage
Frontbefestigung

Produktspezifikation exportieren