Foto ist repräsentativ
Download
Eaton SWD4 MB-Power-Kabel, IP67, 10 m, 4-polig, konfektioniert mit Stecker 7/8 Zoll gewinkelt und Buchse 7/8 Zoll gewinkelt
| Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör MB-Stromkabel
|
| Katalognummer |
183226
|
| Produkt Länge/Tiefe |
307.692 mm
|
| Produkthöhe |
76.923 mm
|
| Produktbreite |
307.692 mm
|
| Produktgewicht |
1.636 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CSA |
| Kataloghinweise |
Kondensation: zulässig
|
| EAN |
4015081781591
|
| Modellcode |
SWD4-10LR4P-2R
|
| Merkmale |
Ölbeständig (gem. EN 60811-404)
Ölbeständig (gem. IEC 60811-404) Kabel querwasserdicht UV-beständig |
| Ausstattung: |
Rechtwinkliger 7/8"-Sockel
Rechtwinkliger 7/8"-Stecker |
| Funktionen |
Zum direkten Anschluss der Stromversorgung an EU6E.., EU8E.. IP67 SmartWire-DT Teilnehmer
|
| Kabellänge |
10 m
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Außendurchmesser - ungefähr |
11 mm
|
| Material äußerer Mantel |
Polyvinylchlorid (PVC)
|
| Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
| Geeignet als |
Signalleitung
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Flammhemmend |
Gemäß EN 60332-1-2
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |