Dokument herunterladen () von 20

183257
Modellcode: ZSD-K29

ZSD-K29. Multimedia-Schrank, Höhe = 1350 mm, Breite = 500 mm

Listenpreis EUR341

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD-Bedienelement für Installationsverteiler
Katalognummer
183257
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
1350 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
12.94 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015081781904
Modellcode
ZSD-K29

Technical Data - Mechanical

Anzahl DIN-Schienen
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12
Abdeckung/Tür Typ
Geschlossen

Additional information

Ausstattung:
Montage­platte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.