Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Leistungsschalter, 3-polig, 4000A, 85 kA, Selektivschutz, IEC, Ausfahrtechnik
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
|
| Katalognummer |
183741
|
| Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
| Produkthöhe |
597 mm
|
| Produktbreite |
521 mm
|
| Produktgewicht |
69 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC/EN 60947
IEC RoHS conform |
| EAN |
4015081794775
|
| Modellcode |
IZMX40N3-V40W-1
|
| Typ |
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Stromstärkewert |
4000 A
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Merkmale |
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Motorantrieb optional |
| Besondere Merkmale |
|
| Rahmen |
IZMX40
|
| Ausstattung: |
Ausgelöstmelder
|
| Benutzt mit |
Offener Leistungsschalter
Offene Leistungsschalter/Trennschalter |
| Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
240 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
12 kV AC
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
4000 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C |
4000 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C |
3650 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C |
3500 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
85 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s) |
66 kA
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
1600 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
4000 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min. |
3000 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max. |
40000 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert |
1,5 - 10 x Ir
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
0 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
60000 A
|
| Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
2400 A
|
| Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - max. |
40000 A
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
8000 A
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max. |
60000 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V, 50 Hz |
85 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
166 kA
|
| Leistung des Einschubschalters mit Kassette |
880 W
|
| Einschaltzeit über Einschaltspule |
35 ms
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schienenverbindung
|
| Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Schaltfolge bis zu 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947) |
75 kA
|
| Betätigertyp |
Drucktaster
|
| Betriebsklasse |
B
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, elektrisch |
5000 Abläufe (Schaltvermögen)
10.000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Gerätekonstruktion |
Einbaugerät Einschubtechnik (ausfahrbar)
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Schutzart |
IP55 mit Schutzabdeckung
IP31 mit Türdichtungen IP31 |
| Schutz |
Selektivschutz
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
2
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|
| Gewicht Kassettenausführung (3-polig) |
29 kg
|
| Gewicht feste ausziehbare Ausführung (3-polig) |
69 kg
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung
10000 Schaltvorgänge (EIN/AUS) |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiste) |
10 mm x 100 mm (4x) für Einschübe (schwarz)
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
4000 A
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
880 W
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-20 °C bis 70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C