Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183940
IZMX-CAS163-1600-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Kassette 1600 A, IZMX163 ohne Anschluss für Steuerkabel

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
183940
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
17.575 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081782680
Modellcode
IZMX-CAS163-1600-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

cLieferprogramm

Stromstärkewert
1600 A
Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Nennstrom
1600 A
Polzahl
3-polig
Besondere Merkmale
  • Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Lichtbogenkammerabdeckung
  • Mit Lichtbogenkammerabdeckung
  • Ohne Anschlussblöcke für die Steuerleitungsanschlüsse.
  • Bitte bestellen Sie die benötigte Menge separat.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
3-polig
IZMX16…3-…W
INX16…3-…W

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Ausfahrtechnik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.