Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183946
Modellcode: IZMX-CAS403-2500-1

Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB Kassette 2500 A, IZMX403 ohne Anschluss für Steuerkabel

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
183946
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
29 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081782727
Modellcode
IZMX-CAS403-2500-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
2500 A
Nennstrom
2500 A
Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Besondere Merkmale
  • Lieferumfang: Löschkammerabdeckung
  • mit Löschkammerabdeckung ohne Klemmenblöcken für die Steuerkreisklemmen.
  • Gewünschte Menge bitte separat bestellen
Benutzt mit
IZMX40…3-…W
3-polig
INX40…3-…W

Technical Data - Electrical

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Montagemethode
Ausfahrtechnik

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.