Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184121
IZMX-RA40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Automatische Rücksetzsperre, 40, 1

Listenpreis EUR106.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184121
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.023 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783229
Modellcode
IZMX-RA40-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Auslöseanzeige/Rücksetz-Optionen
Zubehör
Sonstige
Ersatzteil

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Der Schalter enthält nicht die mechanische Auslöseanzeige (roter Kontakt).
  • Der Schalter kann sofort nach einer Auslösung wieder eingeschaltet werden.
  • Kann in Kombination mit Überlastauslöseschaltern verwendet werden.
  • Kann nicht mit Fernrücksetzung kombiniert werden.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX40...

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439