Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184183
IZMX-TF404-1600W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Anschlüsse, Front, 1600A, IZMX40, 4 p, ausfahrbar

Listenpreis EUR886.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
Katalognummer
184183
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
16.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783557
Modellcode
IZMX-TF404-1600W-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hauptanschlusssätze

cLieferprogramm

Stromstärkewert
800 A - 1600 A
Besondere Merkmale
  • Jedes Set enthält die Anschlüsse für oben und unten. 3-polig für 6 Anschlüsse, 4-polig für 8 Anschlüsse
  • Schrauben, Unterlegscheiben, und Halterungen sind serienmäßig enthalten.
  • Dieser Anschlusssatz wird mit vorderen Anschlussklemmen für den Anschluss an die Kassette geliefert. Der Schutzschalter kann direkt mit CU-Schienen an der rückseitigen Flanschverbindung angeschlossen werden. Bei Bedarf können die optionalen Frontklemmen installiert werden, bevor der Schutzschalter im Gehäuse installiert wird. Ermöglicht die abschließende Verbindung zum Schutzschalter von vorne.
Geeignet für
4-polig
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX40…4…16W
IZMX40…4…12W
IZMX40…4…10W
INX40…4…08W
IZMX40…4…16W
INX40…4…10W
IZMX40…4…08W
4-polig
INX40…4…12W

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Ausfahrtechnik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.