Dokument herunterladen () von 20

184210
Modellcode: IZMX-MIL3133C-F40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Mechanische Verriegelung, TYP 31, Bowdenzüge, F

Listenpreis €606

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX mechanische Verriegelung
Katalognummer
184210
Produkt Länge/Tiefe
457.2 mm
Produkthöhe
203.2 mm
Produktbreite
457.2 mm
Produktgewicht
1.93 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783762
Modellcode
IZMX-MIL3133C-F40-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verriegelungen

Technical data - mechanical

Montagemethode
Fest
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Besondere Merkmale
  • Für 3 Schutzschalter mit der gleichen oder einer anderen Rahmengröße – Verriegelung A, C gegen B. Wenn B aus ist, können A und C eingeschaltet werden. B kann nur eingeschaltet werden, wenn A und C ausgeschaltet sind. Zudem sind zwei IZMX-MIL-CAB… Kabelsätze mit der gewünschten Länge erforderlich.
  • Typ 33
Benutzt mit
INX40…
IZMX40...

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.