Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motorbediener 24 VDC, 40, 1
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Motorantrieb
|
| Katalognummer |
184256
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
1.25 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081784134
|
| Modellcode |
IZMX-M40-24DC-1
|
| Typ |
Zubehör
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
IZMX40...
INX40… |
| Spannungsart |
DC
|
| Arbeitsbereich der Steuerspannung |
24 VDC
0,85 - 1,1 x Us |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
7 A DC
|
| Anlaufstromstärke |
25 A DC
|
| Leistungsaufnahme |
200 W DC
|
| Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei 1 x Us |
6 s DC
|
| Anzahl Betätigungen pro Minute - max. |
3
|
| Schaltantriebstyp |
Motorantrieb
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fernschaltung
|